Publier vos produits
STAR LINE
STAR LINE

    STAR LINE

    Traduit par Google,
    Panneau entièrement en thermoplastique ABS, conçu pour réduire la consommation d'énergie, offrir une répartition uniforme de la lumière et éviter les effets d'éblouissement et d'éblouissement (panneau sans scintillement). Cadre fabriqué en une seule pièce, offrant une intégration propre dans les plafonds de toutes sortes. Convient aux plafonds Armstrong, mais également valable pour une installation encastrée dans des plafonds en plâtre. Ces panneaux LED sont équipés d'un diffuseur prismatique, atteignant un indice d'éblouissement unifié UGR inférieur à 19. Les panneaux Star Line sont devenus le meilleur choix pour l'éclairage du lieu de travail grâce à ses performances de haute qualité : distribution uniforme de la lumière, éclairage sans scintillement et pas d'éblouissement ou effets aveuglants (UGR inférieur à 19). Convient à plusieurs applications : bureaux, maisons, salles de classe, hôpitaux, supermarchés, etc.
    Spécification
    • Power: 40W Input Voltage: 165-265VAC LED chip: 48 pcs 2835 SMD Luminous Efficiency: 120 lm/W CRI>80 CCT: 4000K/5000K Beam angle: 160° IP code: IP20 Operating temperature: -20º ≈ +65ºC Overall dimensions: L595 x W595 x H30 mm Cutting dimensions: L570 x W570 mm Lifespan: 40.000h
    Spécifications techniques
    • Réference unique.star-line
    • Famille de produitsCeiling Mounted
    • Groupe de produitsLED panels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-12-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)30
    • Largeur (mm)595
    • Profondeur (mm)595
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)2.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015EF_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 47 11
    • Titre OmniClassLighting Fixtures
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring