Publier vos produits
DURO PLUS | Wall Sleeve | Double-Wall Type
MASTERTEC

DURO PLUS | Wall Sleeve | Double-Wall Type

Traduit par Google,

Les manchons muraux haute pression à double paroi DURO Plus sont spécialement conçus pour les éléments à double paroi. Les joints d'étanchéité périphériques empêchent l'infiltration d'eau au niveau du manchon traversant directement les parois extérieures. Le joint d'étanchéité central assure une étanchéité supplémentaire dans le béton du noyau.

Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

Spécification
  • material:

    pipe: PVC | water barrier: TPE

    available inner diameters:

    80-300 mm

    available lengths:

    200-400 mm

    versions (Ø inner diameter / length):

    Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

    • Art.-No. 090600 - 090612: Ø 80 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090614 - 090626: Ø 100 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090628 - 090640: Ø 125 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090642 - 090654: Ø 150 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090656 - 090668: Ø 200 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090670 - 090682: Ø 250 mm / 200 - 400 mm
    • Art.-No. 090684 - 090696: Ø 300 mm / 200 - 400 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.duro-plus-dw
  • Date de publication2025-11-20
  • Numéro d'édition1
Liens
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée