Publier vos produits
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | with Flange
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | with Flange
FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | with Flange
    MASTERTEC

    FASO | Fibre Cement Wall Sleeve | with Flange

    Traduit par Google,

    Manchon mural FASO avec bride adhésive conforme à la norme DIN 18533. Utilisable avec les matériaux d'étanchéité courants, par exemple les revêtements épais, les enduits d'étanchéité ou les films composites pour béton frais.

    Disponibles : DN 50 à DN 300 en longueurs fixes jusqu'à 600 mm

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      asbestos-free fibre cement

      inner diameters available:

      50-300 mm

      lengths available:

      200-600 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • FASO with installed flange floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080020F - 080028F: Ø 50 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080210F - 080218F: Ø 80 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080220F - 080228F: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080230F - 080238F: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080240F - 080248F: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080250F - 080258F: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080260F - 080268F: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080270F - 080278F: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
      • FASO with installed flange wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080020F - 080028F: Ø 50 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080210F - 080218F: Ø 80 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080220F - 080228F: Ø 100 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080230F - 080238F: Ø 125 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080240F - 080248F: Ø 150 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080250F - 080258F: Ø 200 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080260F - 080268F: Ø 250 mm / 200 - 600 mm
        • Art.-No. 080270F - 080278F: Ø 300 mm / 200 - 600 mm
      Spécifications techniques
      • Réference unique.faso-flansch
      • Date de publication2025-11-20
      • Numéro d'édition1
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée