Publier vos produits
Pipe bushing KG2000 FR Novo type
Pipe bushing KG2000 FR Novo type
Pipe bushing KG2000 FR Novo type
Pipe bushing KG2000 FR Novo type
    MASTERTEC

    Pipe bushing KG2000 FR Novo type

    Traduit par Google,

    Ce type permet de conserver le sens d'écoulement de l'eau.

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • Material: corpus: corpus: PP solid wall | sealing: TPE | socket ring: EPS

      Inner diameter Ø 110-125 mm

      versions (Ø diameter / length):

      • Art.-No. 080830: Ø 110 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080835: Ø 110 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080845: Ø 110 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080850: Ø 110 mm / 400 mm

      • Art.-No. 080865: Ø 125 mm / 250 mm
      • Art.-No. 080870: Ø 125 mm / 300 mm
      • Art.-No. 080880: Ø 125 mm / 365 mm
      • Art.-No. 080885: Ø 125 mm / 400 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.kg-2000-rdf-fr-novo
    • Date de publication2025-11-24
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée