Publier vos produits
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
RONDO Base | Sealing Collars
    MASTERTEC

    RONDO Base | Sealing Collars

    Traduit par Google,

    Les colliers d'étanchéité RONDO Base assurent une étanchéité optimale des tuyaux et câbles en plastique contre une colonne d'eau jusqu'à 40 mètres de profondeur. Les bagues d'étanchéité dans les fondations et murs en béton sont parfaitement étanches aux eaux souterraines et aux eaux sous pression.

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      TPE

      area of application:

      for outer diameters between 110 up to 200 mm

      overall length:

      25 mm

      versions (Ø outer diameter of pipe):

      • Art.-No. 090978: Ø 110 mm RO Base 110
      • Art.-No. 090980: Ø 125 mm RO Base 125
      • Art.-No. 090984: Ø 160 mm RO Base 160
      • Art.-No. 090990: Ø 200 mm RO Base 200
    Spécifications techniques
    • Réference unique.rondo-base
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée