Publier vos produits
MHC Multi-Utility Triple
MHC Multi-Utility Triple
MHC Multi-Utility Triple
    MASTERTEC

    MHC Multi-Utility Triple

    Traduit par Google,
    • Ensembles de conduits de service pour les raccordements électriques, d'eau et de communication
    • Testé conformément à la norme DVGW VP 601 (chapitre 4.5)
    • Pour les bâtiments sans sous-sol
    • Pour l'insertion de plusieurs lignes de média

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
      • triple-compartment service ducts
      • for media lines from 4 to 40 mm
      • sets include cable conduits of the appropriate length

      versions:

        • Art.-No. 080038: incl. 3 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 080039: incl. 6 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070040: incl. 10 m cable conduit Ø 75 mm (external)
        • Art.-No. 070015: incl. 15 m cable conduit Ø 75 mm (external)
      Spécifications techniques
      • Réference unique.mhc-mehrsparte-3-fach
      • Date de publication2026-03-06
      • Numéro d'édition1
      Liens
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée