Publier vos produits
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
Corrugated Bearing | 10 mm
    MASTERTEC

    Corrugated Bearing | 10 mm

    Traduit par Google,

    Support ondulé pour escaliers, dalles et éléments préfabriqués

    Art.-No. 060010

    Disponible dans Revit 2022-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material: EPDM-based, halogen-free

      dimensions: 10000 (roll length) 200 (width) x 10 (height) mm

      predetermined tear segment width: 50 mm

      properties:

      • with tear seam for fast adjustment
      • for supporting stairs, slabs and precast elements
      • load test
      • impact sound test
    Spécifications techniques
    • Réference unique.wellenlager
    • Date de publication2026-05-22
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Isolation