Publier vos produits
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
FASO Fibre Cement Wall Sleeve
    MASTERTEC

    FASO Fibre Cement Wall Sleeve

    Traduit par Google,

    Nos manchons muraux en fibrociment FASO sont disponibles du DN 50 au DN 800 et prêts à être livrés immédiatement. Leur surface intérieure lisse et leur surface extérieure ondulée assurent une adhérence optimale et une étanchéité parfaite au béton, empêchant ainsi toute infiltration d'eau. Le pré-humidification du manchon mural améliore encore l'adhérence et l'étanchéité des structures en béton.

    Disponible dans Revit 2023-2027 et au format IFC

    Spécification
    • material:

      asbestos-free fibre cement

      inner diameters available:

      50-800 mm

      lengths available:

      200-1200 mm

      versions (Ø inner diameter / length):

      Please find the specific article numbers and lengths in the attached Revit Family Type Catalog in the download area.

      Please choose your installation situation, besides that both Revit models are similar
      :

      • FASO floor plate

        Revit model No. 1

        • Art.-No. 080020 - 080031: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210 - 080219: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220- 080229: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230 - 080239: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240 - 080249: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250 - 080259: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260 - 080269: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270 - 080279: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280 - 080289: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290 - 080299: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080300 - 080309: Ø 450 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310 - 080319: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080320 - 080329: Ø 600 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080330 - 080339: Ø 700 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080340 - 080349: Ø 800 mm / 200 - 1200 mm
      • FASO wall

        Revit model No. 2

        • Art.-No. 080020 - 080031: Ø 50 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080210 - 080219: Ø 80 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080220- 080229: Ø 100 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080230 - 080239: Ø 125 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080240 - 080249: Ø 150 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080250 - 080259: Ø 200 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080260 - 080269: Ø 250 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080270 - 080279: Ø 300 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080280 - 080289: Ø 350 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080290 - 080299: Ø 400 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080300 - 080309: Ø 450 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080310 - 080319: Ø 500 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080320 - 080329: Ø 600 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080330 - 080339: Ø 700 mm / 200 - 1200 mm
        • Art.-No. 080340 - 080349: Ø 800 mm / 200 - 1200 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.faso
    • Date de publication2025-11-20
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Systèmes de traversée