Le fraisage est utilisé pour créer la bande tactile Matting en acier inoxydable. Des bandes sont installées avec un espacement spécifique pour guider les personnes malvoyantes. L'installation s'effectue par perçage dans le substrat, trois trous par bande et un trou par rivet. Un gabarit est utilisé pour le placement des trous. Les fixations sont fixées à l'aide de l'adhésif recommandé, qui est appliqué dans les trous percés. Si vous ne souhaitez pas percer le support, des bandes et rivets sans fixations sont également disponibles pour le collage ou l'application de ruban adhésif.
Disponible dans une hauteur de 3 à 5 mm. Veuillez nous contacter si vous souhaitez une version spéciale ou si vous avez besoin d'aide pour l'installation.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |