Le tapis JAGUAR est extrêmement résistant et est idéal pour les entrées exigeantes à fort trafic ; le talon grattoir gratte très efficacement la saleté. Le motif de trous ouverts peut contenir de grandes quantités de saleté sans avoir l'air sale. La saleté n'entre plus dans les locaux, l'usure du sol est réduite et le sol paraît plus propre et plus frais. Le faible poids du tapis permet de l'enrouler facilement pour éliminer le sable et le gravier, ce qui réduit le nombre de charges lourdes à soulever et offre un meilleur environnement de travail pour le personnel de nettoyage.
L'inverse est drainé dans deux directions pour assurer un ruissellement et une évaporation optimaux. La finition de surface attrayante résiste très bien à la saleté et vous offre une entrée accueillante et fraîche.
Le tapis est disponible en quatre hauteurs : 12 mm, 16 mm, 20 mm et 25 mm. Il se compose d'un système modulaire de 400 x 100 mm. Vous pouvez acheter un tapis prêt à poser réalisé à vos dimensions. Il sera ensuite réalisé sous forme d'un rectangle aux surdimensions près. Le tapis peut ensuite simplement être découpé sur place pour garantir un ajustement parfait. Alternativement, vous pouvez commander des modules en vrac et construire le tapis vous-même ; ces modules sont faciles à assembler sans outils spéciaux.
Nous offrons une garantie constructeur de 5 ans, donc si votre tapis est endommagé, le module endommagé peut facilement être remplacé sur place. Cela fait du Jaguar Mat une alternative à long terme et très économique.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |