Le fraisage est utilisé pour créer le Matting TPU en acier inoxydable (acier inoxydable 316). Avec incrustations colorées en TPU pour un contraste supplémentaire. Des bandes sont installées avec un espacement spécifique pour guider les personnes malvoyantes. L'installation s'effectue par perçage dans le substrat, trois trous percés par bande et un trou par rivet. Un gabarit est utilisé pour le placement des trous. Les fixations sont fixées à l'aide de l'adhésif recommandé, qui est appliqué dans les trous percés. Si vous ne souhaitez pas percer le support, des bandes et des rivets sans fixations sont également disponibles et peuvent être collés à l'aide de ruban adhésif. Ils sont également disponibles en hauteur de 3 mm.
Veuillez nous contacter si vous souhaitez une version spéciale ou si vous avez besoin d'aide pour l'installation.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |