Le système de guidage tactile en TPU (polyuréthane) est un produit tactile et visuel adapté aux surfaces intérieures et extérieures. Ces carreaux sont faciles à détecter grâce au haut niveau de contraste visuel avec la surface. Le matériau et la surface sablée permettent de marcher en toute sécurité sur ces panneaux antidérapants, même dans des conditions humides. Les carreaux sont collés sur des supports existants, pose sur support sec (au-dessus de +5°C). Peut être placé dans des zones très fréquentées.
Propriétés/avantages
• Différence nette par rapport à la surface adjacente en termes de couleur et de son.
• Insonorisation.
• Adapté aux fauteuils roulants.
• Installation rapide et facile.
• Facile à nettoyer.
• Longue durée de vie.
• Stable aux UV (non valable pour le blanc).
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Finlande |
Islande |
Norvège |
Suède |