Publier vos produits
mattONE architrave
mattONE architrave
    mattONE

    mattONE architrave

    Traduit par Google,
    Les chambranles renforcés sont utiles pour réaliser des ouvertures d'une largeur inférieure à 2 m.
    Spécification
    • Creation of openings on non-load-bearing masonry, in autoclaved aerated concrete, with DOP performance declaration and CE marking in compliance with UNI EN 845-2, 25 cm high, 10-12.5-15-20 cm thickness and 125 length -150-160-200-220-250- 300 cm. The lintels must rest laterally for a minimum of 1/8 of the length.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mattONE-architrave
    • Famille de produitswalls
    • Groupe de produitshorizontal reinforcement
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclave aéré
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enTurquie
    • Fabriqué enTurquie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Divers
    • Classification IFCBloc
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
    • Code CSI UniFormat IIF1020
    • Titre CSI UniFormat IIIntegrated Construction