Publier vos produits
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
mattONE 500
    mattONE

    mattONE 500

    Traduit par Google,
    "mattONE® 500 avec sa densité de 500 kg / mc est la solution constructive optimale pour la conception et la construction de : 1- cloisons et contre-murs intérieurs insonorisants ; 2- compartiments anti-incendie dans les bâtiments privés et publics, en respectant les exigences thermiques demandées par la législation en vigueur quelles que soient les zones climatiques.L'augmentation de la densité, obtenue par la réduction de la microporosité interne des blocs et, par conséquent, du volume d'air à l'intérieur de la masse, offre également un matériau aux excellentes performances thermiques, à tout en améliorant les qualités de résistance acoustique et mécanique.
    Spécification
    • "Non-load-bearing masonry wall of autoclaved aerated concrete made by blocks of mattONE 500, produced in Italy, with CE marking in Category I compliant with the UNI EN 771-4 standard, with smooth vertical surfaces or tapped joints, linked horizontally and vertically with MALTA COLLANTE “mattONE” gray or white brick (according to EN 998-2: 2010 type T-M5), able to guarantee the specified performance, spread with a special toothed trowel. The anchoring to the load-bearing structures is made by adhesive mortar M10 (EN 998-2: 2010) Physical, mechanical and thermo-hygrometric characteristics: dimensions: thickness 5/8/10/12/15/20/25/30/36/40/42/45/50 cm, height 25 cm, length 62.5 cm gross dry density block 500 kg / mc elasticity module block E = 2200 N / mmq dimensional stability (shrinkage) ≤ 0.1 mm / m thermal conductivity λ10dry ≤ 0.119 W / mK increase in thermal conductivity ≥ 20% (UNI EN ISO 10456) water vapor diffusion coefficient μ = 5 ÷ 10 noise reduction Rw: 28/33/36/38/40/43/45/48/50/51/52/53/54 dB fire resistance El 60/120/180/240 reaction to fire Euroclass A1 "
    Spécifications techniques
    • Réference unique.mattONE-500
    • Famille de produitswalls
    • Groupe de produitsInterior
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-05-22
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)250
    • Profondeur (mm)625
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalBéton cellulaire autoclave aéré
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons
    • Classification IFCMur
    • Nom UNSPSCBlocks
    • Code UNSPSC301315
    • Code Uniclass 2015Pr_20_93_52_05
    • Description de l'Uniclass 2015Autoclaved aerated concrete (AAC) blocks
    • Code CSI MasterFormat 201404 22 26
    • Titre CSI MasterFormat 2014Autoclaved Aerated Concrete Unit Masonry
    • Numéro OmniClass23-15 15 21
    • Titre OmniClassWall Blocks
    • Code CSI UniFormat IIC1010
    • Titre CSI UniFormat IIPartitions