Publier vos produits
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangulaire; 10 segments avec baleines renforcées inclus housse de protection et mode d'emploi.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangulaire; 10 segments avec baleines renforcées inclus housse de protection et mode d'emploi.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangulaire; 10 segments avec baleines renforcées inclus housse de protection et mode d'emploi.
Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangulaire; 10 segments avec baleines renforcées inclus housse de protection et mode d'emploi.

    Parasol ALBATROS 3 x 4 m; rectangulaire; 10 segments avec baleines renforcées inclus housse de protection et mode d'emploi.

    3.6 sur 5 étoiles3.6(10 Avis)

    Le grand parasol ALBATROS - départ vers de nouvelles dimensions du parasol

    Le parasol à mât central ALBATROS commence là où d'autres parasols de grande dimension s'arrêtent. Il ouvre de nouvelles dimensions en ce qui concerne l'ombragement et la couverture d'espaces ouverts.
    Vous pouvez couvrir jusqu'à une surface de 78 m² avec un seul grand parasol ALBATROS - tout en apparaîtant de manière élégante, car outre son format XXL l'ALBATROS offre un design pur dont l'élégance s'intègre harmoniseusement dans tout type de milieu architectural.
    Il va de soi que le top modèle de notre gamme de parasols pour le secteur de la restauration, de l'hôtellerie et du commerce ainsi que pour les évènements satisfait aux exigences les plus élevées en ce qui concerne la facilité d'utilisation, la stabilité et la résistance au vent.


    Les atous en un clin d'œil

    • Une utilisation facile grâce à l'engrenage démultiplié au parasol
    • Un traitement extrêmement stable, l'exécution comme parasol en aluminium
    • Une utilisation optimale de l'espace, jusqu'à une dimension du parasol de 78 m²
    • La toile est tendue en permanence grâce à des embouts de baleines montés sur ressort
    • La toile peut facilement être changée en quelques minutes

    Spécification
    • Pour les dernières spécifications, veuillez télécharger notre catalogue:

      https://www.may-online.com/fr/telechargement

    Spécifications techniques
    • Réference unique.AG3040_ALBATROS
    • Famille de produitsParasols pour usage professionel
    • Groupe de produitstype ALBATROS (extreme range)
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-04-28
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)3000
    • Profondeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAcrylique
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMobilier - Divers
    • Classification IFCMobilier
    • Code ETIMEG017960
    • Nom ETIMFurniture
    • Nom UNSPSCCanopy
    • Code UNSPSC30151902
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_33_34
    • Description de l'Uniclass 2015Garden umbrellas
    • Code CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Numéro OmniClass23-19 29 13 25
    • Titre OmniClassGarden Umbrellas
    • Code CSI UniFormat IIF1010
    • Titre CSI UniFormat IISpecial Structures

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Amérique du Sud Océanie Afrique