Publier vos produits
Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump
Mayekawa

Eco Cute "unimo A/W" – Air to Water Heat Pump

Traduit par Google,
Mayekawa "unimo A/W" est devenu le leader du marché commercial/industriel au Japon, en Asie et en Europe. La capacité de chauffage est de plus de 80kW, la plus grande au monde. La solution convient aux hôtels, restaurants, hôpitaux et à toutes les usines de transformation alimentaire.
Spécification
  • Hot water supplied: +65 or 90℃ Heating Capacity: 80kW Coefficient of Performance (COP): 4.2 Weight (kg): 1,344 (net) / 1,359 (operating) Dimensions (mm): W1,250 × L1,900 × H2,082
Spécifications techniques
  • Réference unique.ecocuteair
  • Famille de produitsHeater
  • Groupe de produitsHeater Pump
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-04-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2082
  • Largeur (mm)1250
  • Profondeur (mm)1900
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
  • Poids net (Kg)1.34
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Chauffages
  • Nom UNSPSCHeat pumps
  • Code UNSPSC40101806
  • Code Uniclass 2015Pr_70_60_37
  • Description de l'Uniclass 2015Heat pumps
  • Code CSI MasterFormat 201423 81 43
  • Titre CSI MasterFormat 2014Air-Source Unitary Heat Pumps
  • Numéro OmniClass23-33 17 00
  • Titre OmniClassHeat Pumps