Publier vos produits
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics
Pendant lamp Dynamics

    Pendant lamp Dynamics

    Traduit par Google,
    Matériau des armatures : aluminium. Revêtement en poudre en trois couleurs : noir mat, blanc mat, or mat. Lampe dôme avec texture ondulée tendance. Modèles suspendus avec éléments extérieurs en verre. Lampe principale lumineuse.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Dynamics
      Lamps 1XGU10
      Lamp power, W 50
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum -
      Color temperature, k -
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 1700
      Height of the ceiling cup, mm 80
      Lighting fixture width, mm 80
      Lighting fixture depth, mm 320
      Lighting fixture diameter, mm 80
      Diameter of the ceiling cup, mm 60
      LED -
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Dynamics
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsDynamics
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1700
    • Largeur (mm)80
    • Profondeur (mm)320
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)0.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe