Publier vos produits
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad
Wall lamp Fad

    Wall lamp Fad

    Traduit par Google,
    Garnitures et plafonniers métalliques. Nuances — noir mat et noir. Les plafonniers pivotent à 340° horizontalement et à 90° verticalement. Diffuseur acrylique mat. Module LED intégré. Interrupteur de l'applique et de la lampe de table avec variateur.
    Spécification
    • Title Wall lamp Fad
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 6
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 550
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 110
      Lighting fixture width, mm 120
      Lighting fixture depth, mm 1000
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD070WL-L6B3K


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Wall-lamp-Fad
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsFad
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)110
    • Largeur (mm)120
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Matériel secondaireMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe