Publier vos produits
ALPOLIC™ fr
ALPOLIC™ fr
ALPOLIC™ fr

    ALPOLIC™ fr

    Traduit par Google,


    ALPOLIC™ /fr est un panneau composite aluminium résistant au feu composé de peaux en aluminium et d'un noyau ignifuge (noyau rempli de minéraux non combustibles). Il est conforme aux normes de sécurité incendie de la plupart des pays pour les extérieurs et les intérieurs. Par rapport aux panneaux en aluminium massif, ALPOLIC™ /fr est léger, rigide et plat. La gamme de revêtements garantit une couleur uniforme et un revêtement lisse. Les variantes de revêtement comprennent les motifs (pierre, bois, métal et abstrait), produits avec un revêtement de transfert d'image unique.

      Spécification

      • ALPOLIC™ /fr consists of approx. 70% of non-combustible ingredient within the core material.

      Spécifications techniques
      • Réference unique.alpolic_fr
      • Famille de produitsALPOLIC
      • Groupe de produitsEXTERIOR / INTERIOR
      • TypeMatériaux de construction
      • Date de publication2025-02-27
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalAluminium
      • Conçu enJapon
      • Fabriqué enJapon
      Classification
      • BIMobject CatégorieMurs - Revêtement

      Disponibilité de la région

      Asie Afrique Océanie