Publier vos produits
SONIC Cabinets MSS tools 9 drawers 34"

SONIC Cabinets MSS tools 9 drawers 34"

Traduit par Google,
9 Tiroirs coulissants à roulement à billes pour charges lourdes Tiroirs 100% escamotables Verrouillage centralisé à l'avant Compatible avec SFS (Sonic Foam System) Max. capacité des tiroirs : 40Kg Revêtement en poudre Gris RAL : 9006 Noir RAL : 9004
Spécifications techniques
  • Réference unique.47296
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsMSS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)962
  • Largeur (mm)845
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56