Publier vos produits
Empty rolley 7 drawers s8

Empty rolley 7 drawers s8

Traduit par Google,
7 tiroirs 5 tiroirs peu profonds (dim. 575 x 370 x 60 mm) 2 tiroirs profonds (dim. 575 x 370 x 137 mm) système de déverrouillage des tiroirs intégré dans la poignée, pour éviter le basculement tiroirs entièrement escamotables façade thermolaquée de haute qualité centralisée serrure de sécurité clés pliantes porte-boîte pont supérieur en caoutchouc roulettes en caoutchouc (ø 125mm-50mm) 2x roulettes pivotantes avec frein et 2x fixes poids total : 67kg capacité de charge statique : 400kg capacité du tiroir : 40kg noir ral : 9004
Spécifications techniques
  • Réference unique.4730167
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsS8
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1012
  • Largeur (mm)775
  • Profondeur (mm)460
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage