Publier vos produits
Empty trolley s14 18 drawers black

Empty trolley s14 18 drawers black

Traduit par Google,
18 tiroirs 16 tiroirs peu profonds 2 tiroirs profonds système de blocage des tiroirs, comme protection contre le basculement système de déverrouillage des tiroirs, pas de mécanisme dans la poignée tiroirs entièrement escamotables revêtement en poudre devant serrure de sécurité centralisée clé pliante topblade en bois 2x porte-boîte porte-rouleau de papier boule de retour automatique glissières à roulement 4x roues extra larges ø155mm, dont 2x roulettes avec frein de roulement et de rotation poids total 160kg capacité de charge statique 600kg capacité tiroir 40kg mesures : l1363 x l641 x h1211 mm noir ral : 9004
Spécifications techniques
  • Réference unique.47307118
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsS13
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1211
  • Largeur (mm)1363
  • Profondeur (mm)641
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireBois
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage