Publier vos produits
Empty trolley s10 8 drawers black (RAL9004)

Empty trolley s10 8 drawers black (RAL9004)

Traduit par Google,
8 tiroirs 7 tiroirs peu profonds (dim. 575 x 370 x 60 mm) 1 tiroir profond (dim. 575 x 370 x 137 mm) système de blocage des tiroirs pour éviter le basculement tiroirs entièrement escamotables retour automatique glissières à billes revêtement en poudre de haute qualité façade centralisée serrure de sécurité clés pliantes 2 porte-canettes intégrés porte-serviettes en papier intégré poubelle intégrée pont supérieur en abs roulettes en caoutchouc (ø 125mm-50mm) 2x roulettes pivotantes avec frein et 2x fixes poids total : 91kg capacité de charge statique : 400kg capacité du tiroir : 40kg noir ral : 9004
Spécifications techniques
  • Réference unique.4730918
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsS10
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1050
  • Largeur (mm)887
  • Profondeur (mm)575
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage