Publier vos produits
WB 41" recycle trolley set

WB 41" recycle trolley set

Traduit par Google,
Construction robuste en tôle d'acier et tube carré, soudé Chariot de recyclage mobile 4 roues Ø 125 mm, 2 roulettes pivotantes avec galet et verrou tournant 4 tiroirs avec glissières à billes 2 pieds de support réglables pour une stabilisation optimale Peinture en poudre Noir RAL : 9004 Gris RAL : 9006
Spécifications techniques
  • Réference unique.4732314
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsWB
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1010
  • Largeur (mm)1330
  • Profondeur (mm)760
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage