Publier vos produits
MWS work station 327cm right

MWS work station 327cm right

Traduit par Google,
6 Tablettes réglables 1 Tablette fixe Glissières à roulement à billes renforcées Panneau en acier perforé pour le rangement des outils Surface de travail en acier inoxydable Tiroirs 100% escamotables Serrures centralisées avant Placard avec ressorts à gaz 2x USB, 2x LAN, 2x connecteurs Air Compatible avec SFS (Sonic Foam System) 4 Connecteurs électriques 220-230V avec interrupteur d'alimentation 22 Tiroirs de 40Kg. Capacité de charge Structure autoportante, plus besoin de murs !
Spécifications techniques
  • Réference unique.4732355
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsMWS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2100
  • Largeur (mm)3268
  • Profondeur (mm)720
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage