Publier vos produits
SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

SONIC Mss Portable trolley 7 drawers

Traduit par Google,
7 Tiroirs coulissants à roulement à billes pour charges lourdes Tiroirs 100% escamotables Verrouillage centralisé à l'avant Compatible avec SFS (Sonic Foam System) Max. capacité des tiroirs : 40Kg Revêtement en poudre 4x roulettes Ø60mm, dont 2x avec frein de roulement et de rotation Gris RAL : 9006 Noir RAL : 9004
Spécifications techniques
  • Réference unique.47451
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsMSS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition2
  • Hauteur (mm)947
  • Largeur (mm)674
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56