Publier vos produits
SWS 32" recycle cabinet black

SWS 32" recycle cabinet black

Traduit par Google,
Compartiment à papier usagé intégré Porte-rouleau de papier intégré Compartiment de rangement supplémentaire Revêtement en poudre Couverture antistatique en caoutchouc 4x roues extra larges ø125mm, dont 2x roulettes avec frein de roulement et de rotation Poids total 60KG Capacité de charge statique : 400KG Noir RAL : 9004
Spécifications techniques
  • Réference unique.47456
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsSWS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1025
  • Largeur (mm)830
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage