Publier vos produits
SWS 32" trolley 2 drawers black

SWS 32" trolley 2 drawers black

Traduit par Google,
2 tiroirs : 1 tiroir de 270 mm de haut 1 tiroir de 380 mm de haut Tiroirs entièrement escamotables à 100 %< Revêtement en poudre Verrouillage centralisé avant Clé pliante Couverture antistatique en caoutchouc 4x roues extra larges ø125mm, dont 2x roulettes avec frein de roulement et de rotation Poids total 64KG Capacité de charge statique : 400KG Capacité du tiroir : 40KG Noir RAL : 9004
Spécifications techniques
  • Réference unique.47457
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsSWS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1025
  • Largeur (mm)830
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage