Publier vos produits
SWS 32" trolley 7 drawers black

SWS 32" trolley 7 drawers black

Traduit par Google,
7 tiroirs : 5 tiroirs peu profonds 2 tiroirs profonds Tiroirs entièrement escamotables à 100% Revêtement en poudre Serrure centralisée avant Clé pliante Couverture antistatique en caoutchouc 4x roues extra larges ø125mm, dont 2x roulettes avec frein de roulement et de rotation Poids total 78KG Capacité de charge statique : 400KG Capacité du tiroir : 40KG Noir RAL : 9004
Spécifications techniques
  • Réference unique.47458
  • Famille de produitsförvaringssystem
  • Groupe de produitsSWS
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-05-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1025
  • Largeur (mm)830
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAcier
  • Conçu enPays-Bas
  • Fabriqué enTaïwan
Classification
  • BIMobject CatégorieMobilier - Rangement et rayonnage