Publier vos produits
Mediflow intelligent steel 220V
Mediflow intelligent steel 220V

    Mediflow intelligent steel 220V

    Traduit par Google,
    Numéros de pièce : M02A et M02AB. Les modèles en acier des sèche-mains à fonctionnement automatique Mediflow® se caractérisent par leur puissance et leur robustesse. Les solutions compactes sont mieux adaptées à tout type d'environnement sanitaire. Ligne Mediflow® Logic Dry : intègre la technologie pour réguler automatiquement la température de l'air de sortie sur 4 niveaux possibles en fonction de la température ambiante. Grâce à ce dispositif ces séchoirs bénéficient d'une durée de vie plus longue, tout en augmentant l'efficacité du processus de séchage des mains. Les économies de consommation d'énergie électrique de ces séchoirs, qui intègrent cette caractéristique écologique très importante, sont également importantes. Les séchoirs Mediflow® Logic Dry sont fabriqués selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées : ils comprennent un limiteur thermique de sécurité, un système de déconnexion automatique, des vis de sécurité et un ouvre-vis spécial de type clé. De plus, Mediclinics offre la possibilité d'incorporer des éléments à toute la gamme de produits Mediflow® tels que le kit de montage encastré, l'armoire en métal galvanisé pour l'installation du sèche-mains, ce qui permet de se conformer à la norme ADA/UNE pour l'élimination des barrières architecturales dans les toilettes. En résumé, les solutions Mediflow® sont des modèles éprouvés de longue durée et totalement fiables. Sèche-mains polyvalents avec fonctions anti-vandalisme et conçus pour être installés dans des zones à fort trafic de personnes telles que : aéroports, grands hôtels, centres sportifs, grandes zones de loisirs et organisations officielles, entre autres.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M02Ax_220V
    • Famille de produitsHigh traffic-High durability-Low noise
    • Groupe de produitsMediflow® Intelligent
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)164
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie