Publier vos produits
Speedflow Cast Iron UL

Speedflow Cast Iron UL

Traduit par Google,
Références : M06AF-UL La gamme de sèche-mains Speedflow® est classée dans la gamme de produits éco-rapides. D'une puissance totale de 1150 W, il consomme en moyenne 3,83 W par cycle de séchage, ce qui permet d'obtenir une économie d'énergie supérieure à 80 % par rapport aux sèche-mains traditionnels. à propos de l'empreinte carbone la gamme Speedflow consomme en moyenne 247 kg de CO2, ce qui représente une réduction annuelle de 51 % des émissions. Moteur à grande vitesse réglable manuellement qui permet de contrôler le bruit et la vitesse, ce qui permet au sèche-mains de s'adapter à tout type d'environnement sanitaire. L'élément chauffant peut être éteint au moyen d'un cavalier placé sur la commande électronique. Unités compactes très durables avec des caractéristiques anti-vandalisme, elles sont disponibles en acier et en fonte émaillée blanche. Faible nuisance sonore, avec un niveau sonore compris entre 64 et 74 dBA. Vitesse de sortie d'air entre 56 et 110 mph, réalisant un temps de séchage rapide entre 10 et 12 secondes. Sécurité de séchage maximale avec déconnexion automatique après 60 secondes d'utilisation continue. En conclusion, Speedflow® est un sèche-mains éco-efficace car il minimise la consommation d'énergie et les émissions de CO2, ce qui est particulièrement recommandé pour les toilettes publiques à fort trafic de personnes ; et grâce à sa conception et sa largeur (ultrafine), il est conforme aux normes ADA/USA.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M06AF_UL
  • Famille de produitsGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
  • Groupe de produitsSpeedflow®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)273
  • Largeur (mm)294
  • Profondeur (mm)100
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)6.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie