Publier vos produits
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid
Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    Stainless steel waste receptacle with self-closing lid

    4.2 sur 5 étoiles4.2(11 Avis)
    Traduit par Google,
    Références : PP0065C, PP0065CS, PP0080C & PP0080CS Les poubelles Mediclinics avec couvercle à ressort sont conçues pour les toilettes à fort trafic qui connaissent un afflux important de personnes et sont fabriquées en acier inoxydable AISI 304 en deux capacités différentes : 65 et 80 litres. Ils sont une solution parfaite pour les gymnases, les centres sportifs, les hôpitaux, les centres de santé et les installations similaires. Les solutions fournies par cette catégorie sont disponibles en deux finitions différentes : brillante et satinée. Des solutions hautement résistantes pour un trafic élevé, avec des caractéristiques anti-vandalisme ; le corps est constitué d'une pièce solide et peut être posé ou fixé au mur. Ces poubelles ont un couvercle à fermeture automatique actionné manuellement. Le mécanisme d'ouverture du couvercle est formé d'un ressort de rappel automatique et de deux silencieux en caoutchouc pour minimiser l'effet de l'impact de fermeture du couvercle. Ils ont un système de retenue à l'intérieur pour fixer le sac en plastique et quatre pieds en thermoplastique noir pour maintenir le fond de la poubelle à l'abri de toute humidité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PP0060x_80x
    • Famille de produitsWaste Receptacle
    • Groupe de produitsWaste Receptacle
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)354
    • Profondeur (mm)304
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie