Publier vos produits
Spray soap dispenser
Spray soap dispenser
Spray soap dispenser
Spray soap dispenser

    Spray soap dispenser

    Traduit par Google,

    Numéros de pièces : DJS0033, DJS0033C, DJS0033CS et DJS0033B

    Distributeur de savon pulvérisateur manuel d'une capacité de 1,5 L, fabriqué en acier inoxydable AISI 304 de 0,8 mm d'épaisseur, à installer directement au mur.

    Disponibles en trois finitions (blanc, brillant et satiné), ces modèles de distributeurs de savon présentent un design fonctionnel, robuste et tendance qui s'accorde avec la nouvelle gamme d'accessoires de salle de bain Mediclinics. Cela permet à ce distributeur de savon de se fondre parfaitement dans n'importe quel espace.

    D'un poids net de 1,25 kg, ces distributeurs de savon disposent d'un réservoir intérieur en plastique qui empêche l'oxydation et qui peut être facilement retiré à des fins de nettoyage et de désinfection.

    Toute cette gamme de distributeurs de savon est équipée d'une valve anti-goutte résistante à la corrosion qui distribue 0,8 ml de savon par service. Cette valve anti-goutte est facilement interchangeable avec les valves des autres distributeurs de savon de la même gamme.

    De plus, ces distributeurs de savon disposent d'un affichage du niveau de savon sur la partie avant qui indique en permanence le niveau de savon disponible à l'intérieur du distributeur de savon.

    Il est recommandé d'utiliser des savons en spray d'une densité maximale de 0,8 kg/dm3 et d'une teneur en alcool maximale de 85 %.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.DJS0033x
    • Famille de produitsSoap Dispensers
    • Groupe de produitsSoap Dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)240
    • Largeur (mm)110
    • Profondeur (mm)133
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie