Publier vos produits
Steel paper towel C/Z folds dispenser
Steel paper towel C/Z folds dispenser

    Steel paper towel C/Z folds dispenser

    4.9 sur 5 étoiles4.9(8 Avis)
    Traduit par Google,
    Références : DT2106 Distributeur de serviettes en papier, conçu et fabriqué par Mediclinics, fabriqué en acier 0,8 mm. épais, finition Epoxy blanche. Ces modèles conviennent aux serviettes en papier pliées en C/Z ; dans cette catégorie, des produits sont disponibles qui permettent des quantités comprises entre 400 et 600 serviettes. Ils sont conçus pour être installés dans tout type de sanitaires publics. Modèles pour une utilisation plus efficace du papier et adaptés à différents environnements sanitaires : gymnases, centres sportifs, hôpitaux et centres de santé, hôtels et installations de type similaire ; solutions même pour une utilisation dans des endroits différents. Tous ces distributeurs de papier sont fournis avec une serrure frontale pour faciliter l'accès au réapprovisionnement en papier et une clé spéciale pour l'ouverture. Ces distributeurs sont particulièrement conçus pour que le papier puisse être facilement remplacé. Aussi, la plupart des modèles de cette marque intègrent des fonctions anti-vandalisme et intègrent des mécanismes pour faciliter et optimiser l'utilisation du papier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DT2106
    • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
    • Groupe de produitsC/Z Folds Dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)132
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie