Publier vos produits
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser
BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    BC928 Dolphin Stainless Steel Maxi Paper Towel Dispenser

    Traduit par Google,
    Distributeur mural d'essuie-mains en acier inoxydable satiné de grande capacité.
    Spécification
    • Manufactured from cast 304 grade stainless steel Brushed satin finish Also available in mirror polish finish, white metal finish and with powder coating in any RAL colour (enquire for more detail) Can be filled with folded paper towels only Lockable Complies with the following certifications; Doc M
    Spécifications techniques
    • Réference unique.BC928
    • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
    • Groupe de produitsDispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)370
    • Largeur (mm)280
    • Profondeur (mm)102
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers