Publier vos produits
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser
Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser

    Stainless steel paper towel C/Z folds dispenser

    4.2 sur 5 étoiles4.2(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Références : DT2106C & DT2106CS Distributeur de serviettes en papier, conçu et fabriqué par Mediclinics, fabriqué en acier inoxydable AISI 304 0,8 mm. épais, brillant ou satiné. Ces distributeurs sont conçus pour être installés dans tout type de sanitaires publics. Modèles pour une utilisation plus efficace du papier et adaptés à différents environnements sanitaires : gymnases, centres sportifs, hôpitaux et centres de santé, hôtels et installations de type similaire ; solutions même pour une utilisation dans des endroits différents. Modèles adaptés aux serviettes en papier pliées en C/Z ; dans cette catégorie, des produits sont disponibles qui permettent des quantités comprises entre 400 et 600 serviettes. Tous les distributeurs de tours de papier Mediclinics sont fournis avec une serrure et une clé spéciale pour l'ouverture et les vis. Ces distributeurs sont spécialement conçus pour que le papier puisse être facilement remplacé. Aussi, la plupart des modèles de cette marque intègrent des fonctions anti-vandalisme et intègrent des mécanismes pour faciliter et optimiser l'utilisation du papier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.DT2106x
    • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
    • Groupe de produitsC/Z Folds Dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)130
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.8
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie