Publier vos produits
Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Saniflow 1985 manual cast iron 120V

Traduit par Google,
Numéro de pièce : E85-UL Les sèche-mains SANIFLOW® MANUAL sont des sèche-mains robustes de qualité supérieure avec d'excellentes performances et durée de vie, fournis avec une garantie limitée de dix ans. Ces machines se caractérisent également par une maintenance facile, un faible niveau sonore et un haut niveau de sécurité pour l'utilisateur. Associés à une conception précise des composants, les séchoirs SANIFLOW offrent le flux d'air le plus puissant au monde, qui, combiné à une température de séchage confortable, réduit les temps de séchage au minimum. Disponible dans un couvercle en fonte de 1/4" avec émail vitrifié, idéal pour les salles de bains à fort trafic.
Spécifications techniques
  • Réference unique.E85_UL
  • Famille de produitsHigh traffic-High durability-Low noise
  • Groupe de produitsSaniflow®
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)255
  • Largeur (mm)282
  • Profondeur (mm)215
En rapport
  • Matériel principalFonte
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)11.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie