Publier vos produits
Mediflow basic Stainless Steel 220V
Mediflow basic Stainless Steel 220V

    Mediflow basic Stainless Steel 220V

    Traduit par Google,
    Références : M03AC & M03ACS Les modèles de sèche-mains en acier inoxydable Mediflow® se caractérisent par leur puissance et leur robustesse. Des solutions compactes à commande automatique qui, grâce à ses deux options de produit, sont mieux adaptées à tout type d'environnement sanitaire. La gamme Mediflow® Basic est fabriquée selon les normes de qualité et de sécurité les plus élevées. Il comprend un limiteur thermique de sécurité, un système de déconnexion automatique, des vis de sécurité et un ouvre-porte spécial de type clé. Le couvercle de ces sèche-mains est fabriqué en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 1,5 et disponible en finition brillante ou en finition satinée en acier inoxydable AISI 304. Il représente un choix élégant. De plus, Mediclinics offre la possibilité d'incorporer des éléments à toute la gamme de produits Mediflow® tels que le kit de montage encastré, l'armoire en métal galvanisé pour l'installation du sèche-mains, ce qui permet de se conformer à la norme ADA/UNE pour l'élimination des barrières architecturales dans les toilettes. En résumé, les solutions Mediflow® sont des modèles éprouvés de longue durée et totalement fiables. Sèche-mains polyvalents avec fonctions anti-vandalisme et conçus pour être installés dans des zones à fort trafic de personnes telles que : aéroports, grands hôtels, centres sportifs, grandes zones de loisirs et organisations officielles, entre autres.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.M03ACx_220V
    • Famille de produitsHigh traffic-High durability-Low noise
    • Groupe de produitsMediflow® Basic
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)325
    • Largeur (mm)275
    • Profondeur (mm)164
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)4.25
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie