Publier vos produits
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer
HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer

    HEPA-filtered VERDEdri® Energy Efficient & Hygienic High-Speed Hand Dryer

    Traduit par Google,

    VERDEdri™

    Sèche-mains à grande vitesse, montés en surface et conformes aux normes ADA

    Le sèche-mains commercial VERDEdri®, conforme aux normes ADA, est à la pointe en matière de propreté, d'efficacité et de silence. Doté d'un système de filtration HEPA, il capture les particules en suspension dans l'air pour un séchage des mains plus hygiénique et sans contact.

    Caractéristiques:

    • Hygiénique : le filtre HEPA capture 99,97 % des particules et le fonctionnement sans contact offre une expérience plus hygiénique.
    • Environnement plus propre : La technologie antimicrobienne protège les surfaces traitées du sèche-linge en inhibant la prolifération des bactéries, des moisissures et des champignons susceptibles de provoquer des taches, des odeurs ou une détérioration.
    • Économe en énergie : sa technologie optimisée consomme seulement 3,16 wattheures par utilisation et sèche les mains en seulement 12 secondes.
    • Acoustique raffinée : fonctionnement 30 % plus silencieux grâce à une vitesse réglable qui diminue le volume pour réduire les nuisances sonores dans les zones adjacentes.
    • Performances fiables : le moteur dure jusqu'à trois fois plus longtemps que ceux de la concurrence.
    • Tension universelle : grâce à une technologie intelligente, les sèche-mains s’adaptent à la tension de presque tous les bâtiments.
    • Conforme aux normes ADA : L’installation du sèche-mains en surface est conforme aux normes ADA, aucun kit d’encastrement coûteux ni frais d’installation supplémentaires ne sont nécessaires.
    Spécification
    • Keywords: Hygienic VERDEdri Hand Dryers, world dryer verdedri, ADA-compliant commercial hand dryer, HEPA filtration, hands-free hand drying, touchless operation, Surface Mounted ADA, modular surface mounted unit, plastic molded components, hygienic HEPA filter
    Spécifications techniques
    • Réference unique.hand-dryer-world-dryer-verdedri
    • Famille de produitsHand and Hair Dryers
    • Groupe de produitsVERDEdri™
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-03-18
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)3.9
    • Largeur (pouces)12.25
    • Profondeur (pouces)14.5
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)10.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers