Publier vos produits
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V
Dualflow Plus 220V

    Dualflow Plus 220V

    Traduit par Google,

    Références : M14A, M14ACS, M14AB, M14ABT

    Le dualflow© Plus M14 est un sèche-mains rapide, économe en énergie, écologique, hygiénique et élégant. Il utilise un moteur universel haute vitesse de classe F pour générer un flux d'air de 410 km/h qui sèche vos mains en seulement dix secondes. Élégant, facile d'entretien et facile d'utilisation, il est très respectueux de l'environnement grâce à sa faible consommation d'énergie (420 W en mode ÉCO).

    Le Dualflow©plus M14 est équipé de série d'une cartouche filtrante HEPA qui filtre les particules solides en suspension (pollen, acariens, fumée de cigarette, etc.), améliorant ainsi considérablement la qualité de l'air. De plus, cette cartouche contient un filtre à charbon actif qui neutralise les odeurs et absorbe les fumées et les gaz, contribuant ainsi à prévenir les mauvaises odeurs.

    Un élément chauffant NiCr à fil ondulé minimum de 400 W offre un confort maximal à l'utilisateur. Il est monté sur un cadre en mica doté d'un disjoncteur thermique à réarmement automatique qui coupe l'alimentation de l'appareil. L'élément chauffant peut être déconnecté grâce à un interrupteur marche/arrêt.

    Le M14 offre une expérience haut de gamme à tous égards. Séchage ultra-rapide (10 à 15 secondes), très silencieux (seulement 62 dBA en mode ÉCO) et respectueux de l'environnement. Il est véritablement économique grâce à ses caractéristiques uniques qui lui permettent de réaliser des économies de plus de 73 % par rapport aux autres sèche-mains du marché.

    Le dualflow©plus M14 est certifié par un tiers par le laboratoire allemand VDE conformément aux normes de sécurité européennes EN60335-1 et EN60335-2-23 et à la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique et l'abrogation 89/336/CEE.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.M14Ax_220v
    • Famille de produitsGreen-Sustainable high traffic & speed hand dryers
    • Groupe de produitsdualflow® plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)665
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)228
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)8.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie