Publier vos produits
Dualflow Plus 120V
Dualflow Plus 120V
Dualflow Plus 120V
Dualflow Plus 120V

    Dualflow Plus 120V

    Traduit par Google,

    Références : M14A-UL, M14ACS-UL, M14AB-UL et M14ABT-UL

    Le dualflow© Plus M14 est un sèche-mains rapide, économe en énergie, écologique, hygiénique et élégant. Il utilise un moteur universel haute vitesse de classe A pour créer un flux d'air de 375 km/h qui sèche vos mains en seulement dix secondes. Élégant, facile d'entretien et facile d'utilisation, il est très respectueux de l'environnement grâce à sa faible consommation d'énergie (350 W en mode ÉCO).

    Le Dualflow©plus M14 est équipé de série d'une cartouche filtrante HEPA qui filtre les particules solides en suspension (pollen, acariens, fumée de cigarette, etc.), améliorant ainsi considérablement la qualité de l'air. De plus, cette cartouche contient également un filtre à charbon actif qui neutralise les odeurs et absorbe les fumées.

    gaz, aidant à éviter les mauvaises odeurs.

    Le dualflow©plus M14 offre une expérience haut de gamme à tous égards. Séchage ultra-rapide (10 à 15 secondes), très silencieux (seulement 62 dBA en mode ÉCO) et respectueux de l'environnement. Il est véritablement économique grâce à ses caractéristiques uniques qui lui permettent de réaliser des économies de plus de 57 % par rapport aux autres sèche-mains du marché.

    Le dualflow©plus M14 est certifié par un tiers laboratoire nord-américain Underwriters Laboratories (UL) selon la norme de sécurité américaine UL 499 et la norme canadienne CSA C22.2.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.M14Ax_UL
    • Famille de produitsDualflow Plus - High speed.
    • Groupe de produitsdualflow® plus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)665
    • Largeur (mm)320
    • Profondeur (mm)228
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)8.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux
    • Classification IFCAppareil électrique
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_62_37
    • Description de l'Uniclass 2015Hand driers
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 15
    • Titre OmniClassHand Dryers
    • Code CSI UniFormat IIE
    • Titre CSI UniFormat IIEQUIPMENT & FURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie