Publier vos produits
Junior Plus automatic 220V

Junior Plus automatic 220V

Traduit par Google,
Numéro de pièce : M88APLUS Les sèche-mains à capteur Mediclinics Juniorplus ont été conçus pour les environnements sanitaires qui nécessitent un excellent rapport qualité-prix. Équipé d'un couvercle résistant en ABS d'une seule pièce, il a été conçu pour les toilettes de taille moyenne/petite. Comprend un système de détection électronique qui utilise un faisceau infrarouge, qui est un mécanisme réglable qui permet une meilleure adaptabilité aux différents types de toilettes. Ces séchoirs se caractérisent également pour offrir un rapport optimal entre performance et consommation ; incorporant un moteur à induction qui permet un entretien gratuit. Ils sont idéaux pour être installés dans des sanitaires avec un trafic moyen de personnes comme par exemple, des restaurants, des théâtres, des bureaux, etc. Ces séchoirs offrent également une sécurité maximale, avec une coupure thermique de sécurité installée dans le moteur et une autre dans le chauffage du séchoir. élément.
Spécifications techniques
  • Réference unique.M88APLUS_220V
  • Famille de produitsMedium/Low traffic-Low noise-Most affordable
  • Groupe de produitsJunior Plus
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)304
  • Largeur (mm)253
  • Profondeur (mm)152
En rapport
  • Matériel principalABS
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Séchoirs mains et cheveux

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie