Publier vos produits
Open steel bin

Open steel bin

Traduit par Google,
Numéro de pièce : PP0279 Les modèles de bacs ouverts de Mediclinics sont conçus pour des toilettes à trafic moyen et ils ont une capacité de 25 L. Ils sont une solution parfaite pour les gymnases, les centres sportifs, les hôpitaux, les centres de santé et autres types d'installations similaires. Les solutions proposées par cette catégorie sont disponibles en acier époxy blanc. Solutions hautement résistantes pour un trafic moyen, avec des caractéristiques anti-vandalisme ; le corps est constitué d'une pièce solide et peut être posé ou fixé au mur.
Spécifications techniques
  • Réference unique.PP0279
  • Famille de produitsWaste Receptacle
  • Groupe de produitsWaste Receptacle
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-09-23
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)460
  • Largeur (mm)355
  • Profondeur (mm)155
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enEspagne
  • Fabriqué enEspagne
  • Poids net (Kg)3.5
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie