Publier vos produits
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm
Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

    Industrial stainless steel toilet roll paper dispenser Ø 275 mm

    Traduit par Google,
    Références : PR2787C & PR2787CS Distributeur de papier toilette Ø 275 mm, fabriqué par Mediclinics en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 0,8 mm, à installer directement au mur. Les distributeurs de papier hygiénique Mediclinics offrent une solution pour les rouleaux de papier à usage intensif. La gamme de produits est conçue pour équiper n'importe quel sanitaire public, offrant différents produits qui s'adaptent aux différents besoins du sanitaire à équiper. Ces modèles sont conçus pour les toilettes à fort trafic qui connaissent un afflux important de personnes. Les solutions fournies par cette catégorie sont disponibles en deux finitions différentes : acier inoxydable AISI 304 brillant et acier inoxydable AISI 304 satiné. Des solutions hautement résistantes pour un trafic élevé, avec des caractéristiques anti-vandalisme ; le corps est fait d'une pièce solide et ils ont une serrure de sécurité standard Mediclinics avec une clé, qui est fournie avec le produit. De plus, tous intègrent une fente à l'avant du modèle pour permettre de visualiser la quantité de papier restant et ils disposent d'un axe en acier inoxydable AISI 304 avec frein à inertie pour optimiser la distribution du papier.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PR2787x
    • Famille de produitsPaper Towel Dispensers
    • Groupe de produitsRoll Dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-09-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)310
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)129
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    • Poids net (Kg)1.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Océanie