Publier vos produits
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color
Counter Tops - European Solid Surface Color

    Counter Tops - European Solid Surface Color

    3.8 sur 5 étoiles3.8(14 Avis)
    Traduit par Google,

    MEGANITE fournit une surface solide acrylique haute performance utilisée comme comptoirs, dosserets, appuis de fenêtre, éviers, murs de douche et plans de transaction qui fonctionnent à merveille pour les applications résidentielles et commerciales.

    Spécification
    • Acrylic Solid Surface Sheet. NSF, GREENDGUARD & GREENGUARDGOLD certification. Standard Size : 1/2" x 30" x 144" (12mm x 760mm x 3660mm) / 1/4" x 36" x 96" (6mm x 915mm x 2440mm) Custom Size: max. thickness 30mm, max. width 1500mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.solidsurfaceeu
    • Famille de produitsSolid Surfaces
    • Groupe de produits12mm collection
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-03-01
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (pouces)30
    • Largeur (pouces)144
    • Profondeur (pouces)0.5
    En rapport
    • Matériel principalSurface solide
    • Matériel secondaireSurface solide
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)132
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Plans de travail
    • Classification IFCSurface
    • Nom UNSPSCSurface
    • Code UNSPSC301521
    • Code Uniclass 2015Pr_40_30_30_18
    • Description de l'Uniclass 2015Counter tops
    • Code CSI MasterFormat 201412 36 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Countertops
    • Numéro OmniClass23-21 21 35
    • Titre OmniClassCommercial Serving Counters
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS