Définissez votre emplacement et votre langue pour donner la priorité aux informations localisées. Continuer
Baie coulissante 3 vantaux 2 rails MéO
MéO

Baie coulissante 3 vantaux 2 rails MéO

Baie coulissante 3 vantaux sur 2 rails MéO, avec intérieur bois et extérieur aluminium.

Dimensions personnalisables pour répondre aux contraintes de fabrication.

Volet roulant Thermobloc (coffre de 195 ou de 225) en option.

Rupture totale de pont thermique entre les deux structures bois et aluminium.

    Appui à rupture de pont thermique avec profil accès PMR intégré.

    Rigidité du dormant renforcée par des tapées aluminium tubulaires.

    Vitrage collé.

    Spécification
    • Différents paramètres variables.

      Informations et données techniques de la menuiserie.

      Neuf et rénovation.

      A l'extérieur : choix du coloris (27 teintes aluminium).

      A l'intérieur : choix de l'essence bois et de la finition (2 essences et 10 finitions).

      Modélisation non contractuelle.

      Paramètres techniques possibles :

      • Dormants de 105,125,145,165,185,205 mm
      • 2 types de dormant (rainure et aile de 20)
      • Largeur du dormant 39,59 mm
      • Epaisseur du vitrage de 27,5 à 34 mm
      • Appuis de 105,145,165,205 mm
      • Hauteur de l'appui
    Spécifications techniques
    • Réference unique.MeO-BC-3vtx-2rails
    • Famille de Collections Sliding windows
    • CollectionWood & aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-11-08
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Coulissantes
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Titre OmniClassWindows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe
    France