Porte vitrée MéOPorte vitrée MéO
Voir les images précédentes
Voir les images suivantes
MéO

Porte vitrée MéO

Porte vitrée MéO, avec intérieur bois et extérieur aluminium.

Possibilité de conversion entre différents styles.

Dimensions personnalisables en fonction des contraintes de fabrication.

Porte avec choix de la poignée : Droite / Gauche.

Ouvrant vitré bois-aluminium, 67 mm d'épaisseur.

Serrure de sécurité avec 5 points de verrouillage.

Cylindre de sécurité avec 5 clés + disque de reproduction.

Paumelles réglables tridimensionnelles et caches-paumelles ton inox.

Concept breveté.

Spécification
  • Différents paramètres variables.

    Informations et données techniques de la menuiserie.

    Modélisation non contractuelle.

    Deux types de dormant (rainure et aile de 20).

    Paramètres techniques possibles :

    • Doublage 75,105,125,145,165,185,205
    • Largeur du dormant 33,43,53,63,73,83
    • Epaisseur du vitrage de 27 à 34 mm
Spécifications techniques
  • Réference unique.MeO-PE-1vtl
  • Famille de produitsDoors
  • Groupe de produitsWood & aluminium doors
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2021-11-08
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 1.4JL20
  • Description de l'Uniclass 1.4Doors
  • Code Uniclass 2.0PR-59-23
  • Description de l'Uniclass 2.0Doorsets
  • Code Uniclass 2015Ac_15_50_25
  • Description de l'Uniclass 2015Doors, windows and glazing surveying
  • Code de référence NBS59-23
  • Description de référence NBSDoorsets
  • Numéro OmniClass23-13 33 21 11 15
  • Code CSI UniFormat IIB2030
  • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilité de la région

L'Europe
France