Publier vos produits
Linear Slot Return Diffuser - Tape and Spackle Mount - Model 6600R Series
METALAIRE

Linear Slot Return Diffuser - Tape and Spackle Mount - Model 6600R Series

Traduit par Google,

Diffuseurs à fentes linéaires d'alimentation / de retour avec contrôleurs de volume / modèle directionnel intégrés
Les diffuseurs à fentes linéaires en aluminium de la série 6600 sont un excellent choix pour les applications linéaires continues, offrant une apparence propre et une installation facile.
Les modèles de base de la série 6600 varient en fonction de la largeur de la fente et comprennent : 6650 (fente 1/2"), 6675 (fente 3/4"), 6610 (fente 1") et 6615 (fente 1-1/2"). Une large gamme de styles de cadre et de bordure est disponible pour différents plafonds et installations. Les unités de retour sans contrôleurs de modèle (6600R) et les modèles de coins à onglet (6600MC) complètent l'offre.

  • Disponible en 1 à 8 fentes avec une largeur de fente de 1/2", 3/4" ou 1". Une largeur de fente de 1-1/2" est disponible en 1 à 4 fentes.
  • Les unités sont disponibles en une seule section jusqu'à 8'. Cette caractéristique donne une apparence propre et facilite l'installation avec moins de joints à aligner
  • Les contrôleurs de jet sur les unités d'alimentation sont en aluminium et sont réglables depuis la face du diffuseur et peuvent être réglés pour régler le volume ou la direction de projection de la verticale à l'horizontale
  • Disponible pour barre en T, montage en surface, té étroit, face tombante, cannelure dissimulée ou cannelure dissimulée/cadre en plâtre
  • Un plénum universel (UP) disponible peut être fourni pour toutes les séries 6600.
  • La série 6600 est une excellente sélection pour les systèmes à volume variable fournissant un schéma horizontal serré du maximum au minimum de portée.
  • Le 6600R est conçu pour les applications de retour. L'unité est fournie sans contrôleurs de dépose pour réduire la pression et le bruit
Spécification
  • 6650 - 1/2" slot width
    6675 - 3/4" slot width
    6610 - 1" slot width
    6615 - 1-1/2" slot width

    20 White / Black
    21 Clear Anodize
    28 Custom Color (color match required)

Spécifications techniques
  • Réference unique.6600R-LSD-return-tape-spackle
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsLinear Diffusers & Grilles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2020-02-28
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC