Publier vos produits
Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V
METALAIRE

Aluminum Stamped Frame Supply Grilles - Model V

4.7 sur 5 étoiles4.7(6 Avis)
Traduit par Google,

La série V de grilles en aluminium combine les avantages économiques d'une construction résistante à la corrosion et de la durabilité avec un design attrayant, des performances solides et des prix compétitifs.

  • V (lames à déflexion simple/verticales), VH (lames à double déflexion/verticales) et le VM (modèle V avec registre à volets multiples intégré).
  • Les séries V sont équipées de lames frontales verticales. Les unités sont construites avec une bordure formée d'une seule pièce en aluminium
Spécification
  • Models
    Surface Mount (-1 Border)

    V-1 Single Deflection
    VH-1 Double Deflection
    VM-1 Single Deflection - Multi-Shutter Damper

    Finish
    01 - White
    02 - Satin Silver
    03 - Black
    24 - Mill Finish (Aluminum construction only)
    28 - Custom Colors (color matching required)

Spécifications techniques
  • Réference unique.Aluminum-Stamped-Frame-Supply-Grilles-V
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsGrilles & Registers
  • Date de publication2020-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC