Publier vos produits
High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J
METALAIRE

High Capacity Plenum Slot Diffuser - Fixed Vanes - Model PHPS-J

3.0 sur 5 étoiles3.0(6 Avis)
Traduit par Google,

Le PHPS-J est un diffuseur de grande capacité avec des aubes de contrôle aérodynamiques fixes. Les ailettes fixes fournissent une gamme complète de flux d'air. C'est un excellent choix pour les systèmes à volume variable. Les contrôleurs de jet font partie intégrante du diffuseur et peuvent être fixés dans un jet d'air unidirectionnel ou bidirectionnel.

• Construction en acier résistant à la corrosion
• Les rebords inférieurs fournissent un support de carrelage en tant que partie intégrante du boîtier du diffuseur
• Disponible en 1 à 4 emplacements
• Longueurs disponibles 24", 36", 48" et 60"
• Isolation optionnelle sur PHPSI-J

Spécification
  • Models
    Non-Insulated

    PHPS-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPS-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPS-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)
    Insulated
    PHPSI-J-11   (1-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-21   (2-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-22   (2-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-31   (3-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-32   (3-slot, 2-way Air Flow)
    PHPSI-J-41   (4-slot, 1-way Air Flow)
    PHPSI-J-42   (4-slot, 2-way Air Flow)

    Finish
    25 White Tee/Black
    26 All White
    27 All Black

Spécifications techniques
  • Réference unique.High-Capacity-Plenum-Slot-Fixed-Vanes-PHPS-J
  • Famille de produitsGrilles, Registers & Diffusers
  • Groupe de produitsPlenum Slot Diffuser
  • Date de publication2020-11-10
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Conduits
  • Classification IFCAérogare
  • Nom UNSPSCAir diffusers
  • Code UNSPSC40101505
  • Code Uniclass 2015Pr_70_65_04_02
  • Description de l'Uniclass 2015Air diffusers
  • Code CSI MasterFormat 201423 37 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
  • Numéro OmniClass23-33 49 11 11
  • Titre OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
  • Code CSI UniFormat IID30
  • Titre CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis
Mexique